Publier vos produits
DAKRON Plafonnier blanc

DAKRON Plafonnier blanc

Applique d'extérieur classique en ABS et diffuseur en polycarbonate opale.
Spécification
  • Référence: 70722

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776006836

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 1366

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 65

    IK: 10

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 85

    Longueur: 270

    Profondeur: 270

    Diamètre total: 270

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 10

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 280

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 280

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 90

    Volume Box Ind. Chalut: 0.007056

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.815

    PCS: 120

    Poids net élément consolidé: 0.716

Spécifications techniques
  • Réference unique.70722_-_DAKRON-White-celing-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.716
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques