Publier vos produits
GRUND 37 Encastrable inox 2W 2700K
GRUND 37 Encastrable inox 2W 2700K
GRUND 37 Encastrable inox 2W 2700K

    GRUND 37 Encastrable inox 2W 2700K

    Lampadaire LED encastrable 2W pour éclairer jardins et terrasses. Ce luminaire encastrable LED est idéal pour créer des cheminements lumineux et délimiter des zones de passage dans des jardins ou des zones bâties. Ce luminaire possède un IP67 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Il comprend un panneau en nid d'abeille pour améliorer l'anti-éblouissement. Il a une résistance aux chocs de IK08. Permet le passage d'un maximum de 1000Kg. Avec une température de couleur de 2700K, ce luminaire encastré permet de créer des ambiances agréables et accueillantes.
    Spécification
    • Référence: 70733

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225497

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1052274

      Fixing: Sol

      Série: 0726

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00032

      IP: 67

      IK: 08

      Puissance max. (W): 2

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Info maximale du driver: 700mA CC

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Degrés d'ouverture: 15°

      Protection anticorrosion: 1

      Hauteur total: 90

      Longueur: 37

      Profondeur: 37

      Diamètre total: 37

      Compris boîte d'encastrement: Yes

      Dimensions boîte d'encastrement: ø32mm

      ÉPAISSEUR MAXIMALE DU TOIT mm: 0

      MESURE DE COUPE: ø32

      Accessoires inclus dans la boîte: HONEYCOMB

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 60

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 105

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 52

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 65

      Volume Box Ind. Chalut: 0.000515

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.2

      PCS: 480

      Poids net élément consolidé: 0.18

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70733_-_grund-led-inox-recessed-lamp-2w-2700k
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsEncastrable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL