Référence: 70771
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776090217
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1077889
Fixing: Muret
Série: 7077
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00093
IP: 65
Puissance max. (W): 13
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 500lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: >80
Hauteur total: 240
Longueur: 220
Profondeur: 220
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 2
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 280
Largeur de la boîte individuelle (MM): 245
Longueur de la boîte individuelle (MM): 245
Volume Box Ind. Chalut: 0.016807
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.9
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 3.12