Publier vos produits
NALA Lampe borne gris foncé

NALA Lampe borne gris foncé

Mur à structure carrée pour éclairage extérieur. Il présente un design contemporain et projette la lumière sur ses quatre côtés. Cette applique murale vous offrira un ensemble de lumières parfait pour les jardins et l'extérieur.
Spécification
  • Référence: 70772

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144392

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Muret

    Série: 7098

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 54

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 220

    Longueur: 200

    Profondeur: 200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 2

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 324

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 293

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 293

    Volume Box Ind. Chalut: 0.027848

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3.9

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 3.315

Spécifications techniques
  • Réference unique.70772_-_NALA-Dark-grey-post-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)3.315
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie