Référence: 70785
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776168381
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1089694
Fixing: Sol
Série: 7201
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: B
Light Source Code: L00123
IP: 54
IK: 07
Puissance max. (W): 2
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 140lm
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 510
Longueur: 140
Profondeur: 165
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 4
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 515
Largeur de la boîte individuelle (MM): 170
Longueur de la boîte individuelle (MM): 215
Volume Box Ind. Chalut: 0.018823
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.2
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 1.76