Publier vos produits
SOUN 105 Encastrable gris foncé
SOUN 105 Encastrable gris foncé
SOUN 105 Encastrable gris foncé

    SOUN 105 Encastrable gris foncé

    Luminaire encastré LED pour éclairer les jardins et terrasses en aluminium. Cet encastrable mural LED est idéal pour l'éclairage de signalétique extérieure. Ce luminaire possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.
    Spécification
    • Référence: 70833

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776165977

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147424

      Fixing: Mur

      Série: 7092

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00206

      IP: 65

      IK: 06

      Puissance max. (W): 4,5

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 280lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Degrés d'ouverture: 120°

      Hauteur total: 73

      Longueur: 239

      Profondeur: 105

      Compris boîte d'encastrement: Yes

      Dimensions boîte d'encastrement: 220x950x655mm

      MESURE DE COUPE: 220x95

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 12

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 280

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 110

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 148

      Volume Box Ind. Chalut: 0.004558

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,838

      PCS: 300

      Poids net élément consolidé: 0,698

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70833_-_soun-2-led-dark-grey-recessed-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsEncastrable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL