Référence: 70840
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776346154
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 908200
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Muret
Commercial Description: AGRA 200 Lampe balise gris foncé 2700K
Product Description: La collection AGRA de balises de haute qualité est idéale pour décorer les jardins et les espaces extérieurs. Ces lampes modernes sont en aluminium, avec différentes tailles disponibles. De style contemporain, la lumière filtre à travers les quatre côtés de la pièce, offrant un attrait unique à l'espace qui est éclairé. AGRA 200 de couleur gris foncé et d'une température de couleur de 2700K est idéal pour baliser les chemins et apporter une touche décorative au lieu.
Série: 1811
Body material: Aluminium
Body finish: Gris Foncé
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: CXA1304-0000-000ggYnn27F
IP: 55
Genre: I
Puissance max. (W): 9
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 503lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >80
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 200
Longueur: 108
Profondeur: 108
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.00287
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1,137
Poids net élément consolidé: 1,059