Référence: 70913
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776183094
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1077787
Fixing: Sol
Série: 7124
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00092
IP: 64
IK: 06
Puissance max. (W): 8,5
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 635lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 332
Longueur: 77
Profondeur: 164
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 230
Largeur de la boîte individuelle (MM): 130
Longueur de la boîte individuelle (MM): 130
Volume Box Ind. Chalut: 0.003887
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.08
PCS: 216
Poids net élément consolidé: 0.94