Publier vos produits
NÁUTICA 2L Lampadaire rouille

NÁUTICA 2L Lampadaire rouille

Lampadaire d'extérieur de style classique en métal et diffuseur en verre bullé.
Spécification
  • Référence: 71117

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776711174

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Sol

    Série: 119

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 33

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 2250

    Longueur: 1080

    Profondeur: 260

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 555

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 300

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 810

    Volume Box Ind. Chalut: 0.134865

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 16.26

    PCS: 8

    Poids net élément consolidé: 12.195

Spécifications techniques
  • Réference unique.71117_-_NaUTICA-2L-Rust-pole-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)12.195
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie