Publier vos produits
BRONX Applique marron

BRONX Applique marron

BRONX est une applique murale marron pour éclairage extérieur de style industriel. C'est une lampe design d'Alex & Manel Lluscà aux lignes fines et modernes, idéale pour éclairer le jardin ou la terrasse. Ce luminaire possède un IP44 qui lui confère une protection contre l'humidité.
Spécification
  • Référence: 71194

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776146037

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 7111

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Puissance max. (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 97685327

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 96

    Longueur: 144

    Profondeur: 133

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 12

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 110

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 150

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 160

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00264

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.416

    PCS: 252

    Poids net élément consolidé: 0.35

Spécifications techniques
  • Réference unique.71194_-_BRONX-Brown-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.35
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques