Référence: 71206
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776089075
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Sol
Série: 7120
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: G
IP: 65
Puissance max. (W): 9W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 720lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3500K
CRI: 85
Hauteur total: 500
Longueur: 162
Profondeur: 162
Accessoire connexe (ref.): 71208
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 4
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 510
Largeur de la boîte individuelle (MM): 180
Longueur de la boîte individuelle (MM): 180
Volume Box Ind. Chalut: 0.016524
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.6
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 1.36