Référence: 71222
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776167384
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1146069
Fixing: Mur
Série: 7123
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00204
IP: 65
IK: 08
Puissance max. (W): 18
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 1700lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Hauteur total: 90
Longueur: 225
Profondeur: 225
Diamètre de la base: 90
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 100
Largeur de la boîte individuelle (MM): 250
Longueur de la boîte individuelle (MM): 235
Volume Box Ind. Chalut: 0.005875
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.3
PCS: 144
Poids net élément consolidé: 1.1