Publier vos produits
LOTUS 650 Lampe balise gris foncé
LOTUS 650 Lampe balise gris foncé
LOTUS 650 Lampe balise gris foncé
LOTUS 650 Lampe balise gris foncé

    LOTUS 650 Lampe balise gris foncé

    LOTUS est une collection d'extérieur de style contemporain conçue par Estudi Ribaudí et inspirée des feuilles de cette fleur. La balise est idéale pour éclairer les chemins et les passages et, grâce à sa conception, également comme élément décoratif. Il a IP65. La collection LOTUS a reçu le iF Design Award, une reconnaissance importante du design et de l'innovation.
    Spécification
    • Référence: 71225

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167452

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1146069

      Fixing: Sol

      Série: 7123

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00204

      IP: 65

      IK: 08

      Puissance max. (W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 1120lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Hauteur total: 650

      Longueur: 225

      Profondeur: 225

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 4

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 260

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 660

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 240

      Volume Box Ind. Chalut: 0.041184

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.88

      PCS: 16

      Poids net élément consolidé: 2.13

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71225_-_lotus-dark-grey-beacon-lamp-h50
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL