Référence: 71286
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776167377
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1141920
Fixing: Muret
Série: 7122
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00193
IP: 65
Puissance max. (W): 10
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 500lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 300
Longueur: 145
Profondeur: 145
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 6
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 310
Largeur de la boîte individuelle (MM): 150
Longueur de la boîte individuelle (MM): 150
Volume Box Ind. Chalut: 0.006975
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.82
PCS: 90
Poids net élément consolidé: 1.67