Publier vos produits
TAMASHI Applique gris foncé

TAMASHI Applique gris foncé

TAMASHI est une applique pour éclairage extérieur au style intemporel. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est idéal pour un éclairage décoratif des jardins et terrasses.
Spécification
  • Référence: 71303

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169722

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 7134

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17428

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 256

    Longueur: 85

    Profondeur: 87

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 10

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 270

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 95

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 95

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002437

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.1

    PCS: 280

    Poids net élément consolidé: 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.71303_-_TAMASHI-Dark-grey-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques