Publier vos produits
PROJECT 165 Lampe projecteur gris foncé

PROJECT 165 Lampe projecteur gris foncé

Projecteur d'extérieur en aluminium injecté et diffuseur en verre transparent.
Spécification
  • Référence: 71389

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011229

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 1227

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    IK: 07

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27 PAR38

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17398

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 190

    Longueur: 165

    Profondeur: 250

    Diamètre de la base: 100

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 8

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 164

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 176

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 296

    Volume Box Ind. Chalut: 0.008544

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.6

    PCS: 96

    Poids net élément consolidé: 1.36

Spécifications techniques
  • Réference unique.71389_-_PROJECT-165-Dark-grey-projector-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.36
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie