Publier vos produits
PROJECT 73 Lampe projecteur gris foncé

PROJECT 73 Lampe projecteur gris foncé

Projecteur d'extérieur de style contemporain en aluminium injecté avec diffuseur en verre transparent.
Spécification
  • Référence: 71390

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776011236

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 1228

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    IK: 07

    Puissance max. (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: GU10

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 97685327

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 110

    Longueur: 73

    Profondeur: 145

    Diamètre total: 73

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 18

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 85

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 105

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 160

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001428

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.58

    PCS: 432

    Poids net élément consolidé: 0.493

Spécifications techniques
  • Réference unique.71390_-_PROJECT-73-Dark-grey-projector-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.493
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie