Publier vos produits
ESCA / LISO Boîtier encastré noir

ESCA / LISO Boîtier encastré noir

Boîte d'encastrement pour luminaires Esca et Liso en PVC.
Spécification
  • Référence: 71482

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776714823

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Série: 206

    IP: 44

    Hauteur total: 90

    Longueur: 231

    Profondeur: 80

    Compris boîte d'encastrement: Yes

    MESURE DE COUPE: 233x98

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 20

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 95

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 100

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 245

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002328

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.2

    PCS: 280

    Poids net élément consolidé: 0.15

Spécifications techniques
  • Réference unique.71482_-_ESCA---LISO-Black-recessed-box
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.15
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur