Publier vos produits
SAIGON OUT Lampadaire ocre 2M C100

SAIGON OUT Lampadaire ocre 2M C100

SAIGON est une collection de lampes design de Nahtrang pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par la simplicité et les formes pures. C'est le lampadaire de salon avec un abat-jour ocre C100 de 2m. L'abat-jour est constitué d'une corde en polyester résistante aux UV qui laisse passer la lumière, créant un bel effet lumineux.
Spécification
  • Référence: 71569-14

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776344730

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: SAIGON OUT Lampadaire ocre 2M C100

    Product Description: SAIGON est une collection de lampes design de Nahtrang pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par la simplicité et les formes pures. C'est le lampadaire de salon avec un abat-jour ocre C100 de 2m. L'abat-jour est constitué d'une corde en polyester résistante aux UV qui laisse passer la lumière, créant un bel effet lumineux.

    Série: 7158

    Body material: Aluminium+Ciment

    Screen material: PL

    Diffusor material: PEMD

    Body finish: Gris Foncé

    Screen finish: Ocre

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Ocre

    IP: 44

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 1950

    Diamètre total: 1050

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.377649

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 18.5

    Poids net élément consolidé: 26

Spécifications techniques
  • Réference unique.71569-14_-_SAIGON-OUT-ochre-floor-lamp-2M-C100
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBéton
  • Poids net (Kg)26
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur