Publier vos produits
SAIGON OUT 1200 C70 Lampadaire gris/beige

SAIGON OUT 1200 C70 Lampadaire gris/beige

SAIGON est une collection de lampes design de Nahtrang pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par la simplicité et les formes pures. C'est le lampadaire de salon avec un abat-jour beige et une hauteur de 1m. L'abat-jour est fait de corde qui laisse passer la lumière, créant un bel effet lumineux.
Spécification
  • Référence: 71575-09

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776326071

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: SAIGON OUT 1200 C70 Lampadaire gris/beige

    Product Description: SAIGON est une collection de lampes design de Nahtrang pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par la simplicité et les formes pures. C'est le lampadaire de salon avec un abat-jour beige et une hauteur de 1m. L'abat-jour est fait de corde qui laisse passer la lumière, créant un bel effet lumineux.

    Série: 7158

    Body material: Aluminium

    Screen material: PP

    Diffusor material: PEMD

    Body finish: Gris Foncé

    Screen finish: Beige

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: Beige

    IP: 44

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 1200

    Longueur: 680

    Profondeur: 680

    Diamètre de la base: 400

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,177158

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3,6

    Poids net élément consolidé: 12,15

Spécifications techniques
  • Réference unique.71575-09_-_SAIGON-OUT-1200-C70-Grey-beige-floor-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1215
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur