Publier vos produits
SAIGON OUT T70 Piquet gris/marron
SAIGON OUT T70 Piquet gris/marron
SAIGON OUT T70 Piquet gris/marron

    SAIGON OUT T70 Piquet gris/marron

    SAIGON est une collection de lampes design de Nahtrang pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par la simplicité et les formes pures. Il s'agit du piquet d'affichage T70 marron de 1 m. L'écran est en textilène, un matériau de haute qualité qui résiste très bien aux changements de température.
    Spécification
    • Référence: 71575P-06

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236509

      Tariff Item: 94059190

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 7158

      Screen material: Textilene

      Diffusor material: PEMD

      Screen finish: Marron

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Marron

      IP: 44

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1370

      Longueur: 670

      Profondeur: 670

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,180861

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,25

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 3,75

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71575P-06_-_saigon-grey-brown-spike-1m-t70
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL