Publier vos produits
SAIGON OUT Lampe suspension grise/marron W70 cone cap
SAIGON OUT Lampe suspension grise/marron W70 cone cap
SAIGON OUT Lampe suspension grise/marron W70 cone cap

    SAIGON OUT Lampe suspension grise/marron W70 cone cap

    SAIGON est une collection de lampes design de Nahtrang pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par la simplicité et les formes pures. Il s'agit de la suspension avec abat-jour W70 avec capuchon marron. Le paravent est en osier synthétique.
    Spécification
    • Référence: 71579C-07

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236615

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 7158

      Screen material: Osier synthétique

      Diffusor material: PEMD

      Screen finish: Marron

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Marron

      IP: 44

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17463

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 680

      Longueur: 680

      Profondeur: 680

      Diamètre fleuron: 100

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,17381

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.78

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 4.063

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71579C-07_-_saigon-grey-brown-pendant-lamp-w70-cone-cap
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSuspension
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL