Référence: 71584-12
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776344686
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SUSPENSION
Fixing: Plafond
Commercial Description: SAIGON OUT C100 Lampe portable et suspension vert olive hole cap
Product Description: SAIGON est une collection de lampes design de Nahtrang pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par la simplicité et les formes pures. Il s'agit de la lampe portable et suspendue avec abat-jour à trou C100 vert olive. L'abat-jour est constitué d'une corde en polyester résistante aux UV qui laisse passer la lumière, créant un bel effet lumineux.
Série: 7158
Body material: Aluminium
Screen material: PL
Diffusor material: PEMD
Body finish: Gris Foncé
Screen finish: Vert
Diffuser finish: Opal
Blade finish: Vert
IP: 44
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 645
Diamètre total: 1050
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.35072
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.6
Poids net élément consolidé: 5.92