Publier vos produits
CERES Applique noir

CERES Applique noir

CERES est une applique murale conçue par Alex & Manel Lluscà aux formes classiques, réalisée en aluminium injecté, polycarbonate transparent et verre opale. Cette applique murale est parfaite pour un éclairage décoratif dans les jardins et terrasses.
Spécification
  • Référence: 71607

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776049727

    Tariff Item: 9405990090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Mur

    Série: 580

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17437

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 310

    Longueur: 220

    Profondeur: 150

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 160

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

    Volume Box Ind. Chalut: 0.011776

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.8

    PCS: 72

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.71607_-_CERES-Black-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques