Référence: 71791-133
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776353923
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 875869
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: KOV 2L Applique ronde blanche 3000K 23°/23°
Product Description: KOV est un ensemble d'appliques d'extérieur au design simplifié. Avec lumière directe/indirecte et source lumineuse encastrée, qui assure un confort visuel. Ils offrent un éclairage unidirectionnel ou bidirectionnel et peuvent être montés verticalement ou horizontalement. Sa conception très technique dispose d'un système de drainage pour éviter la stagnation de l'eau. Cette applique ronde blanche a la possibilité de choisir deux angles différents de 23º et 23º (un au dessus et un en dessous), une température de couleur de 3000K. Possibilité d'installation en haut ou en bas.
Série: 7180
Body material: Aluminium
Body finish: Blanc
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: BXRH-30E1000-B-83
IP: 65
Genre: I
IK: 05
Puissance max. (W): 2x6
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 350mA CC
Lumens max: 1386lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 22°
Protection anticorrosion: 1
Hauteur total: 212
Profondeur: 87
Diamètre total: 80
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 1,09