Publier vos produits
KOV 1L Applique carré noire 3000K 23°

KOV 1L Applique carré noire 3000K 23°

KOV est un ensemble d'appliques d'extérieur au design simplifié. Avec lumière directe/indirecte et source lumineuse encastrée, qui assure un confort visuel. Ils offrent un éclairage unidirectionnel ou bidirectionnel et peuvent être montés verticalement ou horizontalement. Sa conception très technique dispose d'un système de drainage pour éviter la stagnation de l'eau. Cette applique murale carrée noire à 1 lumière a une température de couleur de 3000K et un angle de 23°.
Spécification
  • Référence: 71792-232

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776354210

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 875869

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: KOV 1L Applique carré noire 3000K 23°

    Product Description: KOV est un ensemble d'appliques d'extérieur au design simplifié. Avec lumière directe/indirecte et source lumineuse encastrée, qui assure un confort visuel. Ils offrent un éclairage unidirectionnel ou bidirectionnel et peuvent être montés verticalement ou horizontalement. Sa conception très technique dispose d'un système de drainage pour éviter la stagnation de l'eau. Cette applique murale carrée noire à 1 lumière a une température de couleur de 3000K et un angle de 23°.

    Série: 7180

    Body material: Aluminium

    Body finish: Noir

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: BXRH-30E1000-B-83

    IP: 65

    Genre: I

    IK: 05

    Puissance max. (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 200mA CC

    Lumens max: 831lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 22°

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 108

    Longueur: 80

    Profondeur: 87

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,70

Spécifications techniques
  • Réference unique.71792-232_-_KOV-1L-Black-square-wall-lamp-3000K-23deg
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)70
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur