Publier vos produits
KOV 2L Applique carré noire 2700K 23°/23°

KOV 2L Applique carré noire 2700K 23°/23°

KOV est un ensemble d'appliques d'extérieur au design simplifié. Avec lumière directe/indirecte et source lumineuse encastrée, qui assure un confort visuel. Ils offrent un éclairage unidirectionnel ou bidirectionnel et peuvent être montés verticalement ou horizontalement. Sa conception très technique dispose d'un système de drainage pour éviter la stagnation de l'eau. Cette applique murale carrée noire a la possibilité de choisir deux angles différents de 23º et 23º (un au dessus et un en dessous), une température de couleur de 2700K. Possibilité d'installation en haut ou en bas.
Spécification
  • Référence: 71793-223

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776354395

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 875783

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: KOV 2L Applique carré noire 2700K 23°/23°

    Product Description: KOV est un ensemble d'appliques d'extérieur au design simplifié. Avec lumière directe/indirecte et source lumineuse encastrée, qui assure un confort visuel. Ils offrent un éclairage unidirectionnel ou bidirectionnel et peuvent être montés verticalement ou horizontalement. Sa conception très technique dispose d'un système de drainage pour éviter la stagnation de l'eau. Cette applique murale carrée noire a la possibilité de choisir deux angles différents de 23º et 23º (un au dessus et un en dessous), une température de couleur de 2700K. Possibilité d'installation en haut ou en bas.

    Série: 7180

    Body material: Aluminium

    Body finish: Blanc

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: BXRH-27E1000-B-83

    IP: 65

    Genre: I

    IK: 05

    Puissance max. (W): 2x6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 350mA CC

    Lumens max: 1304lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 22°

    Protection anticorrosion: 1

    Hauteur total: 212

    Longueur: 80

    Profondeur: 87

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 1,23

Spécifications techniques
  • Réference unique.71793-223_-_KOV-2L-Black-square-wall-lamp-2700K-23deg-23deg
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)123
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur