Référence: 71899
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776244252
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1081880
Fixing: Mur
Série: 7191
Diffusor material: Verre
Diffuser finish: Prisme
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00113
IP: 65
IK: 07
Puissance max. (W): 2x6,5
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 2x500lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >=80
Degrés d'ouverture: 95°
Hauteur total: 51
Longueur: 222
Profondeur: 78
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 250
Largeur de la boîte individuelle (MM): 125
Longueur de la boîte individuelle (MM): 140
Volume Box Ind. Chalut: 0.004375
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.958
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 0.873