Publier vos produits
KASP 500 Lampe balise portable noire
KASP 500 Lampe balise portable noire
KASP 500 Lampe balise portable noire
KASP 500 Lampe balise portable noire

    KASP 500 Lampe balise portable noire

    KASP est une balise de recharge solaire portable. Autrement dit, il peut être rechargé à la lumière du soleil ou avec un câble USB de type C. Il dispose d'une poignée pour un transport facile, mais s'il n'est pas utilisé, il reste plié et idéalement intégré grâce à son design. Il permet de régler l'intensité et la température de la lumière (2700K ou 3000K) et dispose de la fonction nuit : une option qui, lorsqu'elle est activée, allumera automatiquement la balise lorsqu'elle détectera qu'il y a moins de 30lm autour d'elle. Il est donc idéal pour les terrasses de restaurants et d’hôtels. C'est aussi un luminaire écologique car en utilisant l'énergie du soleil, il réduit la consommation électrique. Vous pouvez également transformer la balise en applique grâce à l'accessoire réf.71914, qui n'est pas inclus. C'est la version qui mesure 50 cm de longueur.
    Spécification
    • Référence: 71913

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776240278

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1114633

      Fixing: Mur

      Série: 7193

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00166

      IP: 65

      IK: 04

      Puissance max. (W): 2,2

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Plage K ajustable: 2700 - 3000K

      TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

      CRI: >80

      Hauteur total: 500

      Longueur: 184

      Profondeur: 184

      Accessoire connexe (ref.): 71914

      Type de chargement inclus: USB-C

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 2

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 560

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 205

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 200

      Volume Box Ind. Chalut: 0.02296

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.6

      PCS: 42

      Poids net élément consolidé: 1.7

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71913_-_kasp-black-portable-beacon-lamp-h50
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL