Publier vos produits
KASP Accessoire per Applique
KASP Accessoire per Applique

    KASP Accessoire per Applique

    Avec cet accessoire pour KASP vous pourrez transformer les balises (réf. 71913 et 71912) en applique contemporaine.
    Spécification
    • Référence: 71914

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776240285

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Série: 7193

      IK: 06

      Hauteur total: 60

      Longueur: 150

      Profondeur: 182

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 24

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 70

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 160

      Volume Box Ind. Chalut: 0.002128

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.2

      PCS: 312

      Poids net élément consolidé: 0.19

    Spécifications techniques
    • Réference unique.71914_-_kasp-wall-lamp-accessory
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Code ETIMEG000030
    • Nom ETIMAccessories for lighting
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 21
    • Titre OmniClassAccessories for Lighting
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL