Référence: 72092
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776168473
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1136540
Fixing: Mur
Série: 7209
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L0183
IP: 54
IK: 07
Puissance max. (W): 5
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 50lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 100
Longueur: 233
Profondeur: 84
Compris boîte d'encastrement: Yes
Dimensions boîte d'encastrement: 230x89mm
MESURE DE COUPE: 230x89
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 12
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 242
Largeur de la boîte individuelle (MM): 86
Longueur de la boîte individuelle (MM): 110
Volume Box Ind. Chalut: 0.002289
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.63
PCS: 288
Poids net élément consolidé: 0.567