Publier vos produits
SHADOW 250 Lampe balise gris foncé

SHADOW 250 Lampe balise gris foncé

SHADOW est une balise extérieure dont le corps encadré projette de belles ombres. Cette balise est conçue par Alex&Manel Lluscà. Sa source d'éclairage est une lumière chaude intégrée LED 10W.
Spécification
  • Référence: 72311-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416987

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: SHADOW 250 Lampe balise gris foncé

    Product Description: SHADOW est une balise extérieure dont le corps encadré projette de belles ombres. Cette balise est conçue par Alex&Manel Lluscà. Sa source d'éclairage est une lumière chaude intégrée LED 10W.

    Série: 7233

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Gris Foncé

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Genre: I

    IK: 08

    Puissance max. (W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 800lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 250

    Longueur: 200

    Profondeur: 250

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 267

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 246

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 256

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2,311

    PCS: 48

    Poids net élément consolidé: 2,029

Spécifications techniques
  • Réference unique.72311-110_-_SHADOW-250-Dark-grey-beacon-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)2029
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur