Référence: 72312-110
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776416994
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: SHADOW 450 Lampe balise gris foncé 45cm
Product Description: SHADOW est une balise extérieure dont le corps encadré projette de belles ombres. Cette balise est conçue par Alex&Manel Lluscà. Sa source d'éclairage est une lumière chaude intégrée LED 10W. Il s'agit de la version 45 cm.
Série: 7233
Body material: Aluminium
Diffusor material: Verre
Body finish: Gris Foncé
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
IP: 65
Genre: I
IK: 08
Puissance max. (W): 11
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 800lm
Tension: 110V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 450
Longueur: 200
Profondeur: 250
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 455
Largeur de la boîte individuelle (MM): 255
Longueur de la boîte individuelle (MM): 260
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2,862
PCS: 16
Poids net élément consolidé: 2,508