Publier vos produits
ANGA 240 Plafonnier blanche

ANGA 240 Plafonnier blanche

ANGA 240 est un plafonnier IP44 blanc au design simplifié. Le corps en ciment recouvre la source lumineuse, favorisant le contrôle de l'éblouissement. Un luminaire au design contemporain qui donnera de la personnalité à vos espaces extérieurs.
Spécification
  • Référence: 72352

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776325029

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1454516

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: ANGA 240 Plafonnier blanche

    Product Description: ANGA 240 est un plafonnier IP44 blanc au design simplifié. Le corps en ciment recouvre la source lumineuse, favorisant le contrôle de l'éblouissement. Un luminaire au design contemporain qui donnera de la personnalité à vos espaces extérieurs.

    Série: 7236

    Body material: Ciment

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanc

    Diffuser finish: Blanc Opale

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00295

    IP: 44

    Genre: I

    IK: 03

    Puissance max. (W): 18

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 1300lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: >80

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 65

    Diamètre total: 240

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 120

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 270

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 270

    Volume Box Ind. Chalut: 0.006912

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.76

    Poids net élément consolidé: 1.34

Spécifications techniques
  • Réference unique.72352_-_ANGA-240-White-ceiling-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Poids net (Kg)1.34
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur