Publier vos produits
CAST 300 Lampe balise gris foncé
CAST 300 Lampe balise gris foncé
CAST 300 Lampe balise gris foncé

    CAST 300 Lampe balise gris foncé

    CAST est une balise en ciment. Elle émet une lumière chaleureuse et symétrique. Il possède un IP65 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Parfait pour l'éclairage décoratif des jardins et des terrasses. Version 30 cm.
    Spécification
    • Référence: 74155

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238510

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145480

      Fixing: Sol

      Série: 7415

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00201

      IP: 65

      IK: 06

      Puissance max. (W): 10

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 550lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 305

      Longueur: 150

      Profondeur: 130

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 200

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 210

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 370

      Volume Box Ind. Chalut: 0.01554

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.26

      PCS: 60

      Poids net élément consolidé: 7.86

    Spécifications techniques
    • Réference unique.74155_-_cast-dark-grey-beacon-lamp-h300mm
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL