Publier vos produits
ANCORA Applique gris foncé

ANCORA Applique gris foncé

Applique d'extérieur contemporaine réalisée en aluminium injecté et diffuseur en polycarbonate opale. Conçu par : Alex & Manel Lluscà.
Spécification
  • Référence: 74401

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776744011

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Mur

    Série: 1030

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 90

    Longueur: 264

    Profondeur: 110

    Diamètre total: 0

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 6

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 40

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 105

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 290

    Volume Box Ind. Chalut: 0.001218

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.87

    PCS: 192

    Poids net élément consolidé: 0.7395

Spécifications techniques
  • Réference unique.74401_-_ANCORA-Dark-grey-wall-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.7395
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques