Publier vos produits
BLUB'S Lampe suspensiongris foncé
BLUB'S Lampe suspensiongris foncé
BLUB'S Lampe suspensiongris foncé

    BLUB'S Lampe suspensiongris foncé

    BLUB'S est un luminaire suspendu de style contemporain pour éclairage extérieur, réalisé en aluminium et polycarbonate opale.
    Spécification
    • Référence: 74427C-03

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776238442

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 74402

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17437

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1550

      Longueur: 260

      Profondeur: 260

      Diamètre fleuron: 75

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,015056

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.3

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 1.04

    Spécifications techniques
    • Réference unique.74427C-03_-_blubs-dark-grey-pendant-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSuspension
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL