Référence: 74444E
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776143791
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Sol
Série: 1802
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
IP: 44
IK: 05
Puissance max. (W): 37W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 2700lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: 85
Hauteur total: 2500
Longueur: 200
Profondeur: 130
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 295
Largeur de la boîte individuelle (MM): 192
Longueur de la boîte individuelle (MM): 2570
Volume Box Ind. Chalut: 0.145565
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10.6
PCS: 18
Poids net élément consolidé: 7.95