Publier vos produits
RUSH 250 Lampe borne gris foncé 4000K 360º wide DALI
RUSH 250 Lampe borne gris foncé 4000K 360º wide DALI
RUSH 250 Lampe borne gris foncé 4000K 360º wide DALI

    RUSH 250 Lampe borne gris foncé 4000K 360º wide DALI

    RUSH est une collection d'éclairage technique pour l'extérieur. L'ensemble de la collection est réalisé en aluminium et polycarbonate transparent, a une résistance aux chocs de IK10 et possède IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Cette applique murale est parfaite pour éclairer des jardins ou des parcs. L'option 360º permet un éclairage symétrique. Avec la variante large, il est possible de dissiper la lumière sur une plus grande distance. Version DALI. Avec une température de couleur de 4000K, il permet de créer des ambiances agréables et accueillantes.
    Spécification
    • Référence: 750021D

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776227668

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 874665

      Fixing: Muret

      Série: 7501

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: DMS12CD27W

      IP: 65

      IK: 10

      Puissance max. (W): 14

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Info maximale du driver: 350mA CC

      Lumens max: 1078lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 4000K

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Degrés d'ouverture: 360° WIDE

      Protection anticorrosion: 0

      Hauteur total: 250

      Longueur: 160

      Profondeur: 160

      Diamètre total: 160

      Type de régulation du driver: DALI

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 175

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 280

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 175

      Volume Box Ind. Chalut: 0.008575

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 2,48

    Spécifications techniques
    • Réference unique.750021D_-_rush-dark-grey-post-lamp-4000k-360-ordm-wide-dali
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL