Référence: 750022D-110
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776415522
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Muret
Commercial Description: RUSH 250 Lampe borne gris foncé 4000K 180º DALI
Product Description: RUSH est une collection d'éclairage technique pour l'extérieur. L'ensemble de la collection est réalisé en aluminium et polycarbonate transparent, a une résistance aux chocs de IK10 et possède IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Cette applique murale est parfaite pour éclairer des jardins ou des parcs. L'option 180º permet un éclairage asymétrique. Version DALI. Avec une température de couleur de 4000K, il permet de créer des ambiances agréables et accueillantes.
Série: 7501
Body material: Aluminium+PC
Diffusor material: PC
Body finish: Gris Foncé
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
IP: 65
Genre: I
IK: 10
Puissance max. (W): 14
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 350mA CC
Lumens max: 795lm
Tension: 110V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: >95
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Degrés d'ouverture: 180°
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 250
Longueur: 160
Profondeur: 160
Diamètre total: 160
Type de régulation du driver: DALI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 175
Largeur de la boîte individuelle (MM): 280
Longueur de la boîte individuelle (MM): 175
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 0,01