Publier vos produits
RUSH 800 Lampe balise gris foncé 3000K 360º DALI

RUSH 800 Lampe balise gris foncé 3000K 360º DALI

RUSH 800 est une collection d'éclairage technique pour l'extérieur. L'ensemble de la collection est réalisé en aluminium et polycarbonate transparent, a une résistance aux chocs de IK10 et possède IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Cette balise est idéale pour éclairer des jardins ou des parcs. L'option 360º permet un éclairage symétrique. Version DALI. Avec une température de couleur de 3000K, il permet de créer des ambiances agréables et accueillantes.
Spécification
  • Référence: 750110D-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415560

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: RUSH 800 Lampe balise gris foncé 3000K 360º DALI

    Product Description: RUSH 800 est une collection d'éclairage technique pour l'extérieur. L'ensemble de la collection est réalisé en aluminium et polycarbonate transparent, a une résistance aux chocs de IK10 et possède IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Cette balise est idéale pour éclairer des jardins ou des parcs. L'option 360º permet un éclairage symétrique. Version DALI. Avec une température de couleur de 3000K, il permet de créer des ambiances agréables et accueillantes.

    Série: 7501

    Body material: Aluminium+PC

    Diffusor material: PC

    Body finish: Gris Foncé

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Genre: I

    IK: 10

    Puissance max. (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 500mA CC

    Lumens max: 1147lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >95

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 360°

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 800

    Longueur: 160

    Profondeur: 160

    Diamètre total: 160

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 175

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 280

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 175

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4,625

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 3,93125

Spécifications techniques
  • Réference unique.750110D-110_-_RUSH-800-Dark-grey-beacon-lamp-3000K-360deg-DALI
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)393125
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur