Référence: 751320D
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776229525
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000062
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 874665
Fixing: Sol
Série: 7502
Diffusor material: PC
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: DMS12CD27W
IP: 65
IK: 10
Puissance max. (W): 38
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Info maximale du driver: 1050mA CC
Lumens max: 2738lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Degrés d'ouverture: 360°
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 3700
Longueur: 160
Profondeur: 160
Diamètre total: 160
Type de régulation du driver: DALI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 195
Largeur de la boîte individuelle (MM): 140
Longueur de la boîte individuelle (MM): 195
Volume Box Ind. Chalut: 0.005324
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 20,64