Publier vos produits
PUK 59 Projecteur noire 15° 2700K

PUK 59 Projecteur noire 15° 2700K

PUK est une famille de projecteurs d'extérieur au design simplifié, idéal pour générer un éclairage d'accentuation dans les espaces architecturaux. Il se distingue par sa grande polyvalence, son confort visuel, son goniomètre intégré et sa possibilité d'application en milieu salin. Ce projecteur noir d'un diamètre de Ø59, d'une température de couleur de 2700K et d'un angle de 15°. Vous pouvez l'associer avec l'accessoire visière réf. 75302V, accessoire nid d'abeille réf. 75302H, accessoire piquet réf. 75302S et accessoire de fixation d'arbre réf. 75300F.
Spécification
  • Référence: 75302-221

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776351745

    Tariff Item: 9405411000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1116581

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: PUK 59 Projecteur noire 15° 2700K

    Product Description: PUK est une famille de projecteurs d'extérieur au design simplifié, idéal pour générer un éclairage d'accentuation dans les espaces architecturaux. Il se distingue par sa grande polyvalence, son confort visuel, son goniomètre intégré et sa possibilité d'application en milieu salin. Ce projecteur noir d'un diamètre de Ø59, d'une température de couleur de 2700K et d'un angle de 15°. Vous pouvez l'associer avec l'accessoire visière réf. 75302V, accessoire nid d'abeille réf. 75302H, accessoire piquet réf. 75302S et accessoire de fixation d'arbre réf. 75300F.

    Série: 7530

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: Verre

    Body finish: Noir

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: BXKC-27E1501-B-13

    IP: 65

    Genre: I

    IK: 06

    Puissance max. (W): 12,5

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 350mA CC

    Lumens max: 370lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 15°

    Protection anticorrosion: 1

    Accessoire connexe (ref.): 75302V

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002003

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,87

Spécifications techniques
  • Réference unique.75302-221_-_PUK-59-Black-projector-15deg-2700K
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)87
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur