Référence: 75302-222
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776351752
Tariff Item: 9405411000
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1116581
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: PUK 59 Projecteur noire 30° 2700K
Product Description: PUK est une famille de projecteurs d'extérieur au design simplifié, idéal pour générer un éclairage d'accentuation dans les espaces architecturaux. Il se distingue par sa grande polyvalence, son confort visuel, son goniomètre intégré et sa possibilité d'application en milieu salin. Ce projecteur noir d'un diamètre de Ø59, d'une température de couleur de 2700K et d'un angle de 30°. Vous pouvez l'associer avec l'accessoire visière réf. 75302V, accessoire nid d'abeille réf. 75302H, accessoire piquet réf. 75302S et accessoire de fixation d'arbre réf. 75300F.
Série: 7530
Body material: Aluminium
Diffusor material: Verre
Body finish: Noir
Diffuser finish: Transparent
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: BXKC-27E1501-B-13
IP: 65
Genre: I
IK: 06
Puissance max. (W): 12,5
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 350mA CC
Lumens max: 526lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 30°
Protection anticorrosion: 1
Accessoire connexe (ref.): 75302V
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.002003
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 0,87