Publier vos produits
SHELBY 630 Lampe balise gris foncé

SHELBY 630 Lampe balise gris foncé

SHELBY est une collection de lampes design créée par Conillas pour l'éclairage extérieur. Il se caractérise par l'utilisation de la technologie LED et par le grand diffuseur qui répartit la lumière de manière uniforme. La source lumineuse de la balise est une lumière chaude SMD LED 10W, intégrée. L'ensemble est parfait pour éclairer les jardins et les terrasses suivant une esthétique moderne aux lignes épurées.
Spécification
  • Référence: 75538

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089068

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109163

    Fixing: Sol

    Série: 7554

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00162

    IP: 65

    Puissance max. (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 630

    Longueur: 190

    Profondeur: 190

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 2

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 645

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 208

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 208

    Volume Box Ind. Chalut: 0.027905

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.8

    PCS: 24

    Poids net élément consolidé: 1.9

Spécifications techniques
  • Réference unique.75538_-_SHELBY-630-Dark-grey-beacon
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1.9
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie