Référence: 75561
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776345409
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1756419
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: CUCA 650 Lampe piquet noire 24V
Product Description: CUCA 650 est un piquet d'extérieur noir au design très décoratif et à la nuance très architecturale. Conçue par Faro Lab, sa structure minimaliste en acier inoxydable en forme d'arc semi-circulaire élève et déplace une petite boule de lumière, générant des espaces scéniques élégants et minimalistes. Comme dans un mirage, au crépuscule, il semble que des points lumineux flottent dans l'espace à différentes hauteurs, faisant presque complètement disparaître la structure. Disponible en deux hauteurs pour que vous puissiez créer les compositions les plus originales. Version 24V.
Série: 7559
Body material: Acier inoxydable
Diffusor material: Verre
Body finish: Noir
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: G
Light Source Code: L00325
IP: 65
Genre: III
IK: 06
Puissance max. (W): 3
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 154lm
Tension: 24V DC
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >90
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 915
Longueur: 469
Profondeur: 85
Diamètre de la base: 85
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No