Référence: 75570
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776345799
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1179053
Category: EXTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: BROT 200 Lampe piquet noire
Product Description: BROT est une collection de design amusant pour l'éclairage extérieur créée par Yembara Studio. Avec une lumière chaude, le design de ce piquet est minimaliste et architectural, parfait pour éclairer les jardins, les parcs, etc. BROT 200 est une alternative parfaite pour éclairer la végétation grâce à sa possibilité d'orientation.
Série: 7252
Body material: Aluminium
Body finish: Noir
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00275
IP: 65
Genre: II
Puissance max. (W): 7
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 300mA CC
Lumens max: 290lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 2700K
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0
CRI: >80
Degrés d'ouverture: 80º
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 410
Longueur: 120
Profondeur: 85
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.006039
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 0,70