Publier vos produits
BROT 600 Lampe balise noire

BROT 600 Lampe balise noire

BROT est une collection de design amusant créée par Yembara Studio. Avec une lumière chaude, le design de cette balise est minimaliste et architectural. Idéal pour éclairer les sentiers et les chemins générant des itinéraires dans les espaces extérieurs. BROT 600 est une alternative parfaite pour éclairer la végétation grâce à sa possibilité d'orientation.
Spécification
  • Référence: 75573

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345829

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179053

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: BROT 600 Lampe balise noire

    Product Description: BROT est une collection de design amusant créée par Yembara Studio. Avec une lumière chaude, le design de cette balise est minimaliste et architectural. Idéal pour éclairer les sentiers et les chemins générant des itinéraires dans les espaces extérieurs. BROT 600 est une alternative parfaite pour éclairer la végétation grâce à sa possibilité d'orientation.

    Série: 7252

    Body material: Aluminium

    Body finish: Noir

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00275

    IP: 65

    Genre: II

    Puissance max. (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 300mA CC

    Lumens max: 290lm

    Tension: 100V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 80º

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 600

    Longueur: 143

    Profondeur: 85

    Diamètre de la base: 85

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.018117

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,90

Spécifications techniques
  • Réference unique.75573_-_BROT-600-Black-beacon-lamp
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)90
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur