Référence: 75606
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776144972
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1149734
Fixing: Sol
Série: 7562
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: D
Light Source Code: L00217
IP: 54
IK: 10
Puissance max. (W): 23
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 1340lm
Tension: 100V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 900
Longueur: 80
Profondeur: 80
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 2
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 931
Largeur de la boîte individuelle (MM): 150
Longueur de la boîte individuelle (MM): 145
Volume Box Ind. Chalut: 0.020249
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2.3
PCS: 30
Poids net élément consolidé: 1.84