Publier vos produits
CLAP Applique/plafonnier linéaire noir 3x6W 3000K 38º

CLAP Applique/plafonnier linéaire noir 3x6W 3000K 38º

CLAP est un système d'éclairage pour espaces extérieurs qui se distingue par sa nuance technique et polyvalente. Elle propose différentes solutions d'éclairage direct/indirect avec une esthétique unifiée (piquets, balises, appliques, suspensions, projecteurs d'arbres...). L'applique/plafonnier linéaire CLAP, à la structure et au volume presque invisibles, laisse toute la place à la lumière d'accentuation, idéale pour créer des espaces au caractère scénique. Il est de couleur noire, température de couleur de 3000K et angle de 38°. Vous pouvez combiner les projecteurs avec la visière anti-éblouissante réf. 75714-2 optimisant le confort visuel.
Spécification
  • Référence: 75712-233

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776356115

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 908208

    Category: EXTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Mur

    Commercial Description: CLAP Applique/plafonnier linéaire noir 3x6W 3000K 38º

    Product Description: CLAP est un système d'éclairage pour espaces extérieurs qui se distingue par sa nuance technique et polyvalente. Elle propose différentes solutions d'éclairage direct/indirect avec une esthétique unifiée (piquets, balises, appliques, suspensions, projecteurs d'arbres...). L'applique/plafonnier linéaire CLAP, à la structure et au volume presque invisibles, laisse toute la place à la lumière d'accentuation, idéale pour créer des espaces au caractère scénique. Il est de couleur noire, température de couleur de 3000K et angle de 38°. Vous pouvez combiner les projecteurs avec la visière anti-éblouissante réf. 75714-2 optimisant le confort visuel.

    Série: 7572

    Body material: Aluminium

    Body finish: Noir

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: CXA1304-0000-000gg0nn30F

    IP: 65

    Genre: I

    Puissance max. (W): 3X6

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 24V CV

    Lumens max: 3x524lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

    CRI: >80

    Degrés d'ouverture: 38°

    Protection anticorrosion: 0

    Accessoire connexe (ref.): 75714-2

    Accessoires inclus dans la boîte: Base/Florón

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.75712-233_-_CLAP-Black-linear-wall-lamp-ceiling-3x6W-3000K-38deg
  • Famille de produitsExtérieur
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur